??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 2
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Beschreibung
2004-1411/1000-401 - 4-Leiter-Diodenklemme mit Diode 1N5408
Stückliste
2004-1411/1000-400
Bestell-Nr.
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Detaillierungsgrad
Querschnitt
0.5 - 4 (6) mm²
Querschnitt
20 - 10 AWG
Abisolierlänge
11 - 13 mm
Strom
2 A
Höhe
33.00 mm
Breite
6.20 mm
Tiefe
79.00 mm
Anzahl Klemmstellen
4
Anzahl Potential
1
Farbe
grau
Bemerkungen
Gewicht
11.475 g
eCl@ss 7.1
27-14-11-27
eCl@ss 8.1
27-14-11-27
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen