??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
WAGO
Description
2004-1408 - Borne de raccordement de tresse blindage pour 4 conducteurs, 4 mm², Marquage latéral et central, Pour rail 35 x 15 et 35 x 7,5, Push-in CAGE CLAMP®
Nomenclature
2004-1408
No de produit
2004-1408
Désignation
Borne de raccordement de tresse blindage pour 4 conducteurs, 4 mm², blanc
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Niveau de détail
Section nominale
4.00 mm²
Conducteur rigide
0.5 - 6 mm²
Conducteur rigide, enfichage direct
1.5 - 6 mm²
Conducteur souple
0.5 - 6 mm²
conducteur souple avec embout d'extrémité
1.5 - 6 mm²
Longueur de dénudage
11 - 13 mm
Nombre des postes de serrage
4
Nombre des potentiels
1
largeur de l'écartement
6.20 mm
hauteur en cas de type de montage le plus bas possible
32.90 mm
Longueur
78.70 mm
mode de pose
rail de dessus-chapeau 35 mm (rail DIN)
Couleur
blanc
Poids
15.888 g
matériau du corps isolant
PA
GTIN
4045454719500
Numéro du tarif douanier
85369010000
Pays d'origine
DE
eCl@ss 10.0.1
27-14-11-41
ecl@ss 11.0
27-14-11-41
Nom du fabricant
WAGO
Référence article du fabricant
2004-1408
Désignation du produit par le fabricant
Borne de raccordement de tresse de blindage pour 4 conducteurs
Description du produit du fabricant
Borne de raccordement de tresse blindage pour 4 conducteurs, 4 mm², Marquage latéral et central, Pour rail 35 x 15 et 35 x 7,5, Push-in CAGE CLAMP®
section minimum de conducteur multibrin
0.50 mm²
section maximum de conducteur multibrin
6.00 mm²
section minimum du conducteur, rigide
0.50 mm²
section maximum du conducteur, rigide
6.00 mm²
section minimum du conducteur, souple
0.50 mm²
section maximum du conducteur, souple
6.00 mm²
section minimum de conducteur fil fin avec embout
1.50 mm²
section maximum de conducteur fil fin avec embout
6.00 mm²
nombre de positions de serrage par étage
4
nombre d'étages
1
finition raccordement électrique 1
Connexion automatique
finition raccordement électrique 2
Connexion automatique
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94
V0
température de fonctionnement minimum
-60 °C
température de fonctionnement maximum
105 °C
Plaque de fermeture requise
Ja
Adresse lien complémentaire
https://www.wago.com/2004-1408
min.AWG toronné fin
20
max.AWG toronné fin
10
étages reliés à l'intérieur
Nein
Longueur de dénudage minimum
11.00 mm
Longueur de dénudage maximum
13.00 mm
Borne de nom de symbole
E00251
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés