??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Beschreibung
2004-1408 - 4-Leiter-Schirmleiterklemme, 4 mm², seitliche und mittige Beschriftung, für Tragschiene 35 x 15 und 35 x 7,5, Push-in CAGE CLAMP®
Stückliste
2004-1408
Bestell-Nr.
2004-1408
Bezeichnung
4-Leiter-Schirmleiterklemme, 4 mm², weiß
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Detaillierungsgrad
Nennquerschnitt
4.00 mm²
Eindrähtiger Leiter
0.5 - 6 mm²
Eindrähtiger Leiter, direkt steckbar
1.5 - 6 mm²
Feindrähtiger Leiter
0.5 - 6 mm²
Feindrähtiger Leiter mit Aderendhülse
1.5 - 6 mm²
Abisolierlänge
11 - 13 mm
Anzahl Klemmstellen
4
Anzahl Potentiale
1
Breite des Rastermaßes
6.20 mm
Höhe (bei niedrigbauender Montageart)
32.90 mm
Länge
78.70 mm
Montageart
Hutschiene TH35
Farbe
weiß
Gewicht
15.888 g
Werkstoff des Isolierkörpers
Polyamid
GTIN
4045454719500
Zolltarifnummer
85369010000
Ursprungsland
DE
eCl@ss 10.0.1
27-14-11-41
ecl@ss 11.0
27-14-11-41
Herstellername
WAGO
Herstellerartikelnummer
2004-1408
Herstellerproduktbezeichnung
4-Leiter-Schirmleiterklemme
Herstellerproduktbeschreibung
4-Leiter-Schirmleiterklemme, 4 mm², seitliche und mittige Beschriftung, für Tragschiene 35 x 15 und 35 x 7,5, Push-in CAGE CLAMP®
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (mehrdrähtig)
0.50 mm²
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (mehrdrähtig)
6.00 mm²
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (eindrähtig)
0.50 mm²
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (eindrähtig)
6.00 mm²
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig ohne Aderendhülse)
0.50 mm²
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig ohne Aderendhülse)
6.00 mm²
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig mit Aderendhülse)
1.50 mm²
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig mit Aderendhülse)
6.00 mm²
Anzahl der Klemmstellen je Etage
4
Anzahl der Etagen
1
Ausführung des elektrischen Anschlusses (1)
Push-in-Anschluss
Ausführung des elektrischen Anschlusses (2)
Push-in-Anschluss
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V0
min. Betriebstemperatur
-60 °C
max. Betriebstemperatur
105 °C
Abschlussplatte erforderlich
Ja
zusätzlicher Online Verweis
https://www.wago.com/2004-1408
min. Feindrähtig AWG
20
max. Feindrähtig AWG
10
Etagen intern gebrückt
Nein
min. Abisolierlänge
11.00 mm
max. Abisolierlänge
13.00 mm
Symbolname Klemme
E00251
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen