??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 6
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Beschreibung
2004-1401 - 4-Leiter-Durchgangsklemme, 4 mm², für Anwendungen Ex e II geeignet, seitliche und mittige Beschriftung, für Tragschiene 35 x 15 und 35 x 7,5, Push-in CAGE CLAMP®
Stückliste
2004-1403
Bestell-Nr.
Bezeichnung
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Detaillierungsgrad
Nennquerschnitt
4.00 mm²
Eindrähtiger Leiter
0.5 - 6 mm²
Eindrähtiger Leiter, direkt steckbar
1 - 6 mm²
Feindrähtiger Leiter
0.5 - 6 mm²
Feindrähtiger Leiter mit Aderendhülse
0.75 - 6 mm²
Abisolierlänge
11 - 13 mm
Anzahl Klemmstellen
4
Anzahl Potentiale
1
Breite des Rastermaßes
6.20 mm
Höhe (bei niedrigbauender Montageart)
32.90 mm
Länge
78.70 mm
Montageart
Hutschiene TH35
Farbe
Gewicht
g
Werkstoff des Isolierkörpers
Polyamid
Bemessungsspannung
800 V
Bemessungsstoßspannung
8 kV
Bemessungsstrom
32.00 A
Überspannungskategorie
III
Verschmutzungsgrad
3
GTIN
Zolltarifnummer
85369010000
Ursprungsland
DE
eCl@ss 10.0.1
27-14-11-20
ecl@ss 11.0
27-14-11-20
Herstellername
WAGO
Herstellerartikelnummer
Herstellerproduktbezeichnung
4-Leiter-Durchgangsklemme
Herstellerproduktbeschreibung
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (mehrdrähtig)
0.50 mm²
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (mehrdrähtig)
6.00 mm²
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (eindrähtig)
0.50 mm²
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (eindrähtig)
6.00 mm²
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig ohne Aderendhülse)
0.50 mm²
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig ohne Aderendhülse)
6.00 mm²
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig mit Aderendhülse)
0.75 mm²
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig mit Aderendhülse)
6.00 mm²
Anzahl der Klemmstellen je Etage
4
Anzahl der Etagen
1
Etagen intern gebrückt
Nein
Ausführung des elektrischen Anschlusses (1)
Push-in-Anschluss
Ausführung des elektrischen Anschlusses (2)
Push-in-Anschluss
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V0
min. Betriebstemperatur
-60 °C
max. Betriebstemperatur
105 °C
Explosionsgeprüfte Ausführung (EEx e)
Ja
Abschlussplatte erforderlich
Ja
zusätzlicher Online Verweis
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig (Pvip)
1.024 W
Bemessungsstrom (In) zur Verlustleistungsangabe
32.000 A
min. Feindrähtig AWG
20
max. Feindrähtig AWG
10
min. Abisolierlänge
11.00 mm
max. Abisolierlänge
13.00 mm
Symbolname Klemme
E00228
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen