??
Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 6
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Opis
2004-1301 - 3-conductor through terminal block, 4 mm², suitable for Ex e II applications, side and center marking, for DIN-rail 35 x 15 and 35 x 7.5, Push-in CAGE CLAMP®
Lista materiałowa
2004-1303
Nr zamówienia.
Description
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
poziom detali
przekrój znamionowy
4.00 mm²
przewód jednodrutowy
0.5 - 6 mm²
przewód jednodrutowy, montaż wtykowy bez narzędzi
1 - 6 mm²
przewód linkowy
0.5 - 6 mm²
przewód linkowy z tulejką
0.75 - 6 mm²
długość odizolowania przewodu
11 - 13 mm
Number of connection points
3
Number of potentials
1
Width of spacing
6.20 mm
Height at lowest possible mounting height
32.90 mm
Length
65.50 mm
sposób montażu
Top-hat rail TH35
kolor
masa
g
Material insulation body
Poliamid
napięcie znamionowe
800 V
napięcie znamionowe udarowe
8 kV
prąd znamionowy
32.00 A
Overvoltage category
III
Pollution degree
3
GTIN
numer taryfy celnej
85369010000
kraj pochodzenia
DE
eCl@ss 10.0.1
27-14-11-20
ecl@ss 11.0
27-14-11-20
Manufacturer name
WAGO
Product article number of manufacturer
Manufacturer product designation
3-przewodowa złączka przelotowa
Manufacturer product description
min. connectable conductor cross-section multiple wire
0.50 mm²
max. connectable conductor cross-section multiple wire
6.00 mm²
min. line cross section, rigid
0.50 mm²
max. line cross section, rigid
6.00 mm²
min. line cross section, flexible
0.50 mm²
max. line cross section, flexible
6.00 mm²
min. connectable conductor cross-section fine wire with conductor end sleeve
0.75 mm²
max. connectable conductor cross-section fine wire with conductor end sleeve
6.00 mm²
Number of clamp positions per level
3
Number of levels
1
Internally connected stages
Nein
Type of electrical connection 1
Push In connection
Type of electrical connection 2
Push In connection
Inflammability class of insulation material according to with UL94
V0
min. operating temperature
-60 °C
max. operating temperature
105 °C
Explosion-tested version (EEx e)
Ja
Closing plate required
Ja
Address of additional link
Power loss per pole, current-dependent (PlIp)
1.024 W
Rated current (In) for the power loss specification
32.000 A
min. stranded AWG
20
max. stranded AWG
10
min. Strip length
11.00 mm
max. Strip length
13.00 mm
Symbol name terminal block
E00227
Previews
3D
2D
Pobierz modele CAD