??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 2
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Beschreibung
2004-1293 - Trennplatte, 2 mm dick, überstehend
Stückliste
2004-1293
Bestell-Nr.
Bezeichnung
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Detaillierungsgrad
Höhe
34.70 mm
min. Dicke
2.00 mm
Länge
51.69 mm
Farbe
Gewicht
2.240 g
Isolierwerkstoff
Polyamid
GTIN
Zolltarifnummer
85389099990
Ursprungsland
DE
eCl@ss 10.0.1
27-14-11-33
ecl@ss 11.0
27-14-11-33
Herstellername
WAGO
Herstellerartikelnummer
Herstellerproduktbezeichnung
Trennplatte
Herstellerproduktbeschreibung
Trennplatte, 2 mm dick, überstehend
Ausführung mit Zwischenplatte ausgeführt
Ja
ausgeführt als Abschlussplatte
Nein
Rastbar vorhanden
Ja
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V0
zusätzlicher Online Verweis
https://www.wago.com/2004-1293
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen