??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 2
HELP_VARIABLE
Azienda
WAGO
Descrizione
2004-1211/1000-401 - Modulo a diodi a 2 conduttori marcatura centrale con diodo 1 N 5408
Lista materiale
2004-1211/1000-400
Codice art.
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Livello di dettaglio
Sezione
0.5 - 4 (6) mm²
Sezione
20 - 10 AWG
Lunghezza spelatura
11 - 13 mm
Corrente
2 A
Altezza
33.00 mm
Larghezza
6.20 mm
Profondita
52.50 mm
Numero di punti di connessione
2
Numero di potenziali
1
Colore
grau
Comment
Peso
8.296 g
eCl@ss 7.1
27-14-11-27
eCl@ss 8.1
27-14-11-27
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD