??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 2
HELP_VARIABLE
Empresa
WAGO
Descripción
2004-1211/1000-401 - Borna con diodo 2 conductores Marcaje central con diodo 1 N 5408
Lista de materiales
2004-1211/1000-400
Código de Artículo
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Grados de detalle
Sección
0.5 - 4 (6) mm²
Sección
20 - 10 AWG
Longitud de pelado
11 - 13 mm
Intensidad de corriente según
2 A
Altura
33.00 mm
Ancho
6.20 mm
Profundidad
52.50 mm
Número de puntos de conexión
2
Número de potenciales
1
Color
grau
Comment
Peso
8.296 g
eCl@ss 7.1
27-14-11-27
eCl@ss 8.1
27-14-11-27
Previews
3D
2D
Descarga de modelos CAD