??
Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 2
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Opis
2004-1211/1000-401 - 2-CONDUCTOR DIODE TERMINAL BLOCK WITH DIODE 1N5408
Lista materiałowa
2004-1211/1000-400
Nr zamówienia.
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
poziom detali
Cross section
0.5 - 4 (6) mm²
Cross section
20 - 10 AWG
długość odizolowania przewodu
11 - 13 mm
Current intensity
2 A
wysokość
33.00 mm
szerokość
6.20 mm
głębokość
52.50 mm
Number of connection points
2
Number of potentials
1
kolor
grau
Comment
masa
8.296 g
eCl@ss 7.1
27-14-11-27
eCl@ss 8.1
27-14-11-27
Previews
3D
2D
Pobierz modele CAD