??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 6
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
WAGO
Description
2004-1201 - Borne de passage pour 2 conducteurs, 4 mm², pour applications Ex e II, Marquage latéral et central, Pour rail 35 x 15 et 35 x 7,5, Push-in CAGE CLAMP®
Nomenclature
2004-1203
No de produit
Désignation
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Niveau de détail
Section nominale
4.00 mm²
Conducteur rigide
0.5 - 6 mm²
Conducteur rigide, enfichage direct
1 - 6 mm²
Conducteur souple
0.5 - 6 mm²
conducteur souple avec embout d'extrémité
0.75 - 6 mm²
Longueur de dénudage
11 - 13 mm
Nombre des postes de serrage
2
Nombre des potentiels
1
largeur de l'écartement
6.20 mm
hauteur en cas de type de montage le plus bas possible
32.90 mm
Longueur
52.30 mm
mode de pose
rail de dessus-chapeau 35 mm (rail DIN)
Couleur
Poids
g
matériau du corps isolant
PA
Tension assignée (Ue)
800 V
Tension assignée de tenue aux chocs
8 kV
Courant assigné
32.00 A
Catégorie de surtension
III
degré de pollution
3
GTIN
Numéro du tarif douanier
85369010000
Pays d'origine
DE
eCl@ss 10.0.1
27-14-11-20
ecl@ss 11.0
27-14-11-20
Nom du fabricant
WAGO
Référence article du fabricant
Désignation du produit par le fabricant
Borne de passage pour 2 conducteurs
Description du produit du fabricant
section minimum de conducteur multibrin
0.50 mm²
section maximum de conducteur multibrin
6.00 mm²
section minimum du conducteur, rigide
0.50 mm²
section maximum du conducteur, rigide
6.00 mm²
section minimum du conducteur, souple
0.50 mm²
section maximum du conducteur, souple
6.00 mm²
section minimum de conducteur fil fin avec embout
0.75 mm²
section maximum de conducteur fil fin avec embout
6.00 mm²
nombre de positions de serrage par étage
2
nombre d'étages
1
étages reliés à l'intérieur
Nein
finition raccordement électrique 1
Connexion automatique
finition raccordement électrique 2
Connexion automatique
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94
V0
température de fonctionnement minimum
-60 °C
température de fonctionnement maximum
105 °C
finition antidéflagrante (EEx e)
Ja
Plaque de fermeture requise
Ja
Adresse lien complémentaire
Puissance dissipée par pôle, en fonction du courant [Pvip]
1.024 W
Courant nominal [In] pour spécifier la puissance dissipée
32.000 A
min.AWG toronné fin
20
max.AWG toronné fin
10
Longueur de dénudage minimum
11.00 mm
Longueur de dénudage maximum
13.00 mm
Borne de nom de symbole
E00226
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés