??
Catalog navigation
Výběr CAD modelu
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Společnost
Weidmüller
Popis
2003780000 - WS 10/6 M PLUS MC NE WS
Kusovník
Weidmueller 2003780000
Preview
Manufacturer Product ID
2003780000
Manufacturer Type Description
WS 10/6 M PLUS MC NE WS
Description short
Značení svorek, Rozteč v mm: 6.00, Tištěné znaky: prázdné, Bílá
Description long
Štítek pro označení svorek. Značení je možné vytvořit v podobě štítků pomocí tiskárny nebo plotteru a příslušného softwaru.
GTIN-Code
4050118424461
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
Grid dimensions
6 mm
color
white
Without halogens
Yes
Mass
0.000 kg
depth
2.912 mm
height
9.8 mm
width
6.100 mm
customs tariff number (TARIC)
39269097
URL
URL
Previews
3D
2D
Stáhnout CAD model