??
Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Opis
2003-911 - Podwójny wtyk bezpiecznikowy, do aparatowej wkł. bezpiecz. 5 x 20 mm, bez sygnalizacji przepalenia wkładki, szer. 10.4 mm
Lista materiałowa
2003-911
Nr zamówienia.
2003-911
Description
Podwójny wtyk bezpiecznikowy, 6.3 A, szara
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Measured voltage
250 V
napięcie znamionowe udarowe
3 kV
Pollution degree
3
Current intensity
6.3 A
szerokość
10.40 mm
kolor
szara
masa
12.100 g
eCl@ss 7.1
27-14-11-49
eCl@ss 8.1
27-14-11-49
Previews
3D
2D
Pobierz modele CAD