??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
WAGO
Description
2003-911 - Fiche à fusible double, pour cartouches type G 5 x 20 mm, sans affichage de défaut, Largeur 10.4 mm
Nomenclature
2003-911
No de produit
2003-911
Désignation
Fiche à fusible double, 6.3 A, gris
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
tension de mesure
250 V
Tension assignée de tenue aux chocs
3 kV
degré de pollution
3
ampérage
6.3 A
Largeur
10.40 mm
Couleur
gris
Poids
12.100 g
eCl@ss 7.1
27-14-11-49
eCl@ss 8.1
27-14-11-49
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés