??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
WAGO
Descripción
2003-911 - Doble conector de seguridad, para fusible tipo G 5 x 20 mm, sin indicación de defecto, Ancho 10.4 mm
Lista de materiales
2003-911
Item-No.
2003-911
Designación
Doble conector de seguridad, 6.3 A, gris
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Tensión asignada según
250 V
Tensión de choque asignada
3 kV
Grado de ensuciamniento
3
Intensidad de corriente según
6.3 A
Ancho
10.40 mm
Color
gris
Peso
12.100 g
eCl@ss 7.1
27-14-11-49
eCl@ss 8.1
27-14-11-49
Previews
3D
2D
Descarga de modelos CAD