??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Beschreibung
2003-911/1000-923 - Doppelsicherungsstecker, für G-Sicherungseinsatz 5 x 20 mm, mit Leuchtanzeige, 230 V, 10.4 mm breit
Stückliste
2003-911/1000-923
Bestell-Nr.
2003-911/1000-923
Bezeichnung
Doppelsicherungsstecker, 6.3 A, grau
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Spannung
250 V
Bemessungsstoßspannung
3 kV
Verschmutzungsgrad
3
Strom
6.3 A
Breite
10.40 mm
Farbe
grau
Gewicht
12.800 g
eCl@ss 7.1
27-14-11-49
eCl@ss 8.1
27-14-11-49
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen