??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
WAGO
Description
2003-7692 - Plaque d'extrémité et intermédiaire, épaisseur 0,8 mm
Nomenclature
2003-7692
No de produit
2003-7692
Désignation
Plaque d'extrémité et intermédiaire, orange
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Niveau de détail
Hauteur
44.25 mm
Epaisseur
0.80 mm
Longueur
94.80 mm
Couleur
orange
Poids
2.752 g
Matière isolante
Polyamide
GTIN
4044918925648
Numéro du tarif douanier
85389000
Pays d'origine
CN
eCl@ss 10.0.1
27-14-11-33
ecl@ss 11.0
27-14-11-33
Nom du fabricant
WAGO
Référence article du fabricant
2003-7692
Désignation du produit par le fabricant
Plaque d'extrémité et intermédiaire
Description du produit du fabricant
Plaque d'extrémité et intermédiaire, épaisseur 0,8 mm
platine intermédiaire
Qui
type de plaque d'extrémité
Qui
Enclencheur existant (O/N)
Qui
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94
V0
Adresse lien complémentaire
https://www.wago.com/2003-7692
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés