??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
WAGO
Descrizione
2003-7692 - Piastra terminale e intermedia, spessore 0,8 mm
Lista materiale
2003-7692
Codice art.
2003-7692
Designazione
Piastra terminale e intermedia, arancione
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Livello di dettaglio
Altezza
44.25 mm
spessore
0.80 mm
Lunghezza
94.80 mm
Colore
arancio
Peso
2.752 g
Materiale isolante
Poliammide
GTIN
4044918925648
Numero di dogana
85389000
Paese di origine
CN
eCl@ss 10.0.1
27-14-11-33
ecl@ss 11.0
27-14-11-33
Nome del produttore
WAGO
codice d'articolo del produttore
2003-7692
denominazione del prodotto del fabbricante
Piastra terminale e intermedia
Descrizione del prodotto del produttore
Piastra terminale e intermedia, spessore 0,8 mm
progettato come piastra intermedia
Si
tipo di piastra terminale
Si
scatto presente (S/N)
Si
classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94
V0
indirizzo del collegamento aggiuntivo
https://www.wago.com/2003-7692
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD