??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Beschreibung
2003-7692 - Abschluss- und Zwischenplatte, 0,8 mm dick
Stückliste
2003-7692
Bestell-Nr.
2003-7692
Bezeichnung
Abschluss- und Zwischenplatte, orange
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Detaillierungsgrad
Höhe
44.25 mm
min. Dicke
0.80 mm
Länge
94.80 mm
Farbe
orange
Gewicht
2.752 g
Isolierwerkstoff
Polyamid
GTIN
4044918925648
Zolltarifnummer
85389000
Ursprungsland
CN
eCl@ss 10.0.1
27-14-11-33
ecl@ss 11.0
27-14-11-33
Herstellername
WAGO
Herstellerartikelnummer
2003-7692
Herstellerproduktbezeichnung
Abschluss- und Zwischenplatte
Herstellerproduktbeschreibung
Abschluss- und Zwischenplatte, 0,8 mm dick
Ausführung mit Zwischenplatte ausgeführt
Ja
ausgeführt als Abschlussplatte
Ja
Rastbar vorhanden
Ja
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V0
zusätzlicher Online Verweis
https://www.wago.com/2003-7692
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen