??
Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Opis
2003-7692 - ścianka końcowa/wewnętrzna, gr. 0,8 mm
Lista materiałowa
2003-7692
Nr zamówienia.
2003-7692
Description
ścianka końcowa/wewnętrzna, pomarańczowa
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
poziom detali
wysokość
44.25 mm
min. thickness
0.80 mm
Length
94.80 mm
kolor
pomarańczowa
masa
2.752 g
Insulating material
Poliamid
GTIN
4044918925648
numer taryfy celnej
85389000
kraj pochodzenia
CN
eCl@ss 10.0.1
27-14-11-33
ecl@ss 11.0
27-14-11-33
Manufacturer name
WAGO
Product article number of manufacturer
2003-7692
Manufacturer product designation
ścianka końcowa/wewnętrzna
Manufacturer product description
ścianka końcowa/wewnętrzna, gr. 0,8 mm
Designed as intermediate plate
Yes
Type of end plate
Yes
Latchable present
Yes
Inflammability class of insulation material according to with UL94
V0
Address of additional link
https://www.wago.com/2003-7692
Previews
3D
Wymiar
2D
Pobierz modele CAD