??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
WAGO
Descrizione
2003-7642 - Morsetto per installazione a più piani, con slot operativi, 2,5 mm², L/L, Push-in CAGE CLAMP®
Lista materiale
2003-7642
Codice art.
2003-7642
Designazione
Morsetto per installazione a più piani, 2.5 mm², 24 A, grigio
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Livello di dettaglio
Sezione nominale
2.50 mm²
Conduttore rigido
0.25 - 4 mm²
Conduttore rigido, connessione push-in
0.75 - 4 mm²
Conduttore flessibile
0.25 - 4 mm²
Conduttore flessibile con boccola
1 - 4 mm²
Lunghezza spelatura
10 - 12 mm
Numero di punti di connessione
4
Numero di potenziali
2
larghezza della misura reticolare
5.20 mm
altezza per il tipo di montaggio più basso
42.30 mm
Lunghezza
96.00 mm
tipo di montaggio
Guida a cilindro TH35
colore base
grigio
Peso
13.608 g
materiale del corpo isolante
Poliammide
Tensione di dimensionamento
400 V
Tensione impulsiva nominale
6 kV
Corrente nominale
24.00 A
Categoria sovratensione
III
Grado di inquinamento
3
GTIN
4044918925594
Numero di dogana
85369010000
Paese di origine
DE
eCl@ss 10.0.1
27-14-11-25
ecl@ss 11.0
27-14-11-25
Nome del produttore
WAGO
codice d'articolo del produttore
2003-7642
denominazione del prodotto del fabbricante
Morsetto per installazione a più piani
Descrizione del prodotto del produttore
Morsetto per installazione a più piani, con slot operativi, 2,5 mm², L/L, Push-in CAGE CLAMP®
Sezione minima del conduttore collegabile (flessibile)
0.25 mm²
massima sezione del conduttore collegabile (flessibile)
4.00 mm²
Sezione minima del conduttore collegabile (pieno)
0.25 mm²
max.sezione conduttore collegabile (pieno)
4.00 mm²
Sezione minima del conduttore collegabile (flessibile senza capocorda)
0.25 mm²
max.sezione del conduttore collegabile (flessibile senza capocorda)
4.00 mm²
min.sezione del conduttore collegabile (a trefoli con capocorda)
1.00 mm²
max.sezione del conduttore collegabile (a trefoli con capocorda)
4.00 mm²
slitta di separazione N presente (S/N)
Nein
funzione N possibile (S/N)
Nein
funzione PE possibile (S/N)
Nein
esecuzione collegamento elettrico 1
Push In connection
esecuzione collegamento elettrico 2
Push In connection
classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94
V0
temperatura minima di esercizio
-60 °C
temperatura massima di esercizio
105 °C
Piastra di chiusura necessaria
Ja
indirizzo del collegamento aggiuntivo
https://www.wago.com/2003-7642
Potenza dissipata per polo, dipendente dalla corrente [Pvip]
0.766 W
Corrente nominale [In] per specificare la perdita di potenza
24.000 A
min.Fine stranded AWG
22
max.Fine stranded AWG
12
min. Lunghezza spelatura
10.00 mm
max. Lunghezza spelatura
12.00 mm
Simbolo nome terminale
E00225, E00225
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD