??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Beschreibung
2003-7300 - Schaltsperre, zum Sichern des Trennschlittens, einrastbar, für Serie 2003
Stückliste
2003-7300_HI
Bestell-Nr.
2003-7300
Bezeichnung
Schaltsperre, orange
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Detaillierungsgrad
Höhe
8.95 mm
Breite
3.50 mm
Tiefe
14.40 mm
Farbe
orange
Gewicht
0.200 g
eCl@ss 7.1
27-14-11-92
eCl@ss 8.1
27-14-11-92
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen