??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
WAGO
Descrizione
2003-7300 - Blocco, impedisce la chiusura del cursore sezionatore, Tipo inserzione a scatto, per la serie 2003
Lista materiale
2003-7300_HI
Codice art.
2003-7300
Designazione
Blocco, arancione
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Livello di dettaglio
Altezza
8.95 mm
Larghezza
3.50 mm
Profondita
14.40 mm
Colore
arancio
Peso
0.200 g
eCl@ss 7.1
27-14-11-92
eCl@ss 8.1
27-14-11-92
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD