??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
WAGO
Description
2003-7300 - Élément de blocage, pour verrouiller le commutateur, encliquetable, Pour série 2003
Nomenclature
2003-7300_HI
No de produit
2003-7300
Désignation
Élément de blocage, orange
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Niveau de détail
Hauteur
8.95 mm
Largeur
3.50 mm
Profondeur
14.40 mm
Couleur
orange
Poids
0.200 g
eCl@ss 7.1
27-14-11-92
eCl@ss 8.1
27-14-11-92
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés