??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
WAGO
Descripción
2003-6694 - Placa final e intermedia, espesor 1 mm
Lista de materiales
2003-6694
Item-No.
2003-6694
Designación
Placa final e intermedia, naranja
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Grados de detalle
Altura
70.70 mm
Espesor
1.00 mm
Longitud
109.15 mm
Color
naranja
Peso
4.870 g
Material aislante
Poliamida
GTIN
4055143509800
número de Aduanas
85389099990
país de origen
DE
eCl@ss 10.0.1
27-14-11-33
ecl@ss 11.0
27-14-11-33
Nombre del fabricante
WAGO
Número de artículo del fabricante
2003-6694
Designación de producto del fabricante
Placa final e intermedia
Descripción del producto del fabricante
Placa final e intermedia, espesor 1 mm
diseñado como placa intermedia
Si
tipo de placa final
Si
Encajable (sí/no)
Si
Clase de inflamabilidad de material aislante según UL94
V0
dirección de enlace adicional
https://www.wago.com/2003-6694
Previews
3D
2D
Descarga de modelos CAD