??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
WAGO
Description
2003-6693 - Plaque d'extrémité et intermédiaire, épaisseur 1 mm, seulement pour l'utilisation avec fiches à fusible
Nomenclature
2003-6693
No de produit
2003-6693
Désignation
Plaque d'extrémité et intermédiaire, orange
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Niveau de détail
Hauteur
44.20 mm
Epaisseur
1.00 mm
Longueur
109.15 mm
Couleur
orange
Poids
4.190 g
Matière isolante
Polyamide
GTIN
4050821793489
Numéro du tarif douanier
85389099990
Pays d'origine
DE
eCl@ss 10.0.1
27-14-11-33
ecl@ss 11.0
27-14-11-33
Nom du fabricant
WAGO
Référence article du fabricant
2003-6693
Désignation du produit par le fabricant
Plaque d'extrémité et intermédiaire
Description du produit du fabricant
Plaque d'extrémité et intermédiaire, épaisseur 1 mm, seulement pour l'utilisation avec fiches à fusible
platine intermédiaire
Qui
type de plaque d'extrémité
Qui
Enclencheur existant (O/N)
Qui
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94
V0
Adresse lien complémentaire
https://www.wago.com/2003-6693
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés