??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Beschreibung
2003-6693 - Abschluss- und Zwischenplatte, 1 mm dick, nur für den Einsatz mit Sicherungssteckern
Stückliste
2003-6693
Bestell-Nr.
2003-6693
Bezeichnung
Abschluss- und Zwischenplatte, orange
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Detaillierungsgrad
Höhe
44.20 mm
min. Dicke
1.00 mm
Länge
109.15 mm
Farbe
orange
Gewicht
4.190 g
Isolierwerkstoff
Polyamid
GTIN
4050821793489
Zolltarifnummer
85389099990
Ursprungsland
DE
eCl@ss 10.0.1
27-14-11-33
ecl@ss 11.0
27-14-11-33
Herstellername
WAGO
Herstellerartikelnummer
2003-6693
Herstellerproduktbezeichnung
Abschluss- und Zwischenplatte
Herstellerproduktbeschreibung
Abschluss- und Zwischenplatte, 1 mm dick, nur für den Einsatz mit Sicherungssteckern
Ausführung mit Zwischenplatte ausgeführt
Ja
ausgeführt als Abschlussplatte
Ja
Rastbar vorhanden
Ja
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V0
zusätzlicher Online Verweis
https://www.wago.com/2003-6693
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen