??
Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Opis
2003-6693 - ścianka końcowa/wewnętrzna, grubość 1 mm, tylko do zastosowania z wtykami bezpiecznikowymi
Lista materiałowa
2003-6693
Nr zamówienia.
2003-6693
Description
ścianka końcowa/wewnętrzna, pomarańczowa
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
poziom detali
wysokość
44.20 mm
min. thickness
1.00 mm
Length
109.15 mm
kolor
pomarańczowa
masa
4.190 g
Insulating material
Poliamid
GTIN
4050821793489
numer taryfy celnej
85389099990
kraj pochodzenia
DE
eCl@ss 10.0.1
27-14-11-33
ecl@ss 11.0
27-14-11-33
Manufacturer name
WAGO
Product article number of manufacturer
2003-6693
Manufacturer product designation
ścianka końcowa/wewnętrzna
Manufacturer product description
ścianka końcowa/wewnętrzna, grubość 1 mm, tylko do zastosowania z wtykami bezpiecznikowymi
Designed as intermediate plate
Yes
Type of end plate
Yes
Latchable present
Yes
Inflammability class of insulation material according to with UL94
V0
Address of additional link
https://www.wago.com/2003-6693
Previews
3D
Wymiar
2D
Pobierz modele CAD