??
Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Opis
2003-6661 - Multilevel installation terminal block, with operating slots, 2.5 mm², Carrier terminal block without knife, L/N/PE, Push-in CAGE CLAMP®
Lista materiałowa
2003-6661
Nr zamówienia.
2003-6661
Description
Multilevel installation terminal block, 2.5 mm², 20 A, gray
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
poziom detali
przekrój znamionowy
2.50 mm²
przewód jednodrutowy
0.25 - 4 mm²
przewód jednodrutowy, montaż wtykowy bez narzędzi
0.75 - 4 mm²
przewód linkowy
0.25 - 4 mm²
przewód linkowy z tulejką
1 - 4 mm²
długość odizolowania przewodu
10 - 12 mm
Number of connection points
5
Number of potentials
3
Width of spacing
5.20 mm
Height at lowest possible mounting height
45.20 mm
Length
110.00 mm
sposób montażu
Top-hat rail TH35
Basic color
szara
masa
19.530 g
Material insulation body
Poliamid
napięcie znamionowe
250 V
napięcie znamionowe udarowe
4 kV
prąd znamionowy
20.00 A
Overvoltage category
III
Pollution degree
3
GTIN
4055143665483
numer taryfy celnej
85369010000
kraj pochodzenia
DE
eCl@ss 10.0.1
27-14-11-25
ecl@ss 11.0
27-14-11-25
Manufacturer name
WAGO
Product article number of manufacturer
2003-6661
Manufacturer product designation
piętrowa złączka instalacyjna
Manufacturer product description
Multilevel installation terminal block, with operating slots, 2.5 mm², Carrier terminal block without knife, L/N/PE, Push-in CAGE CLAMP®
min. connectable conductor cross-section multiple wire
0.25 mm²
max. connectable conductor cross-section multiple wire
4.00 mm²
min. line cross section, rigid
0.25 mm²
max. line cross section, rigid
4.00 mm²
min. line cross section, flexible
0.25 mm²
max. line cross section, flexible
4.00 mm²
min. connectable conductor cross-section fine wire with conductor end sleeve
1.00 mm²
max. connectable conductor cross-section fine wire with conductor end sleeve
4.00 mm²
N insulation slide present
Nein
N function possible
Nein
PE function possible
Ja
Type of electrical connection 1
Push In connection
Type of electrical connection 2
Push In connection
Inflammability class of insulation material according to with UL94
V0
min. operating temperature
-60 °C
max. operating temperature
105 °C
Closing plate required
Ja
Address of additional link
https://www.wago.com/2003-6661
Power loss per pole, current-dependent (PlIp)
0.532 W
Rated current (In) for the power loss specification
20.000 A
min. stranded AWG
22
max. stranded AWG
12
min. Strip length
10.00 mm
max. Strip length
12.00 mm
Symbol name terminal block
E00326, E00226, E00160, E00271
Previews
3D
Wymiar
2D
Pobierz modele CAD