??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
WAGO
Descrizione
2003-6644 - Morsetto per installazione a più piani, con slot operativi, 2,5 mm², con sezionatore a coltello pivotante, LT/L/PE, Push-in CAGE CLAMP®
Lista materiale
2003-6644
Codice art.
2003-6644
Designazione
Morsetto per installazione a più piani, 2.5 mm², 20 A, grigio
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Livello di dettaglio
Sezione nominale
2.50 mm²
Conduttore rigido
0.25 - 4 mm²
Conduttore rigido, connessione push-in
0.75 - 4 mm²
Conduttore flessibile
0.25 - 4 mm²
Conduttore flessibile con boccola
1 - 4 mm²
Lunghezza spelatura
10 - 12 mm
Numero di punti di connessione
5
Numero di potenziali
3
larghezza della misura reticolare
5.20 mm
altezza per il tipo di montaggio più basso
45.20 mm
Lunghezza
110.00 mm
tipo di montaggio
Guida a cilindro TH35
colore base
grigio
Peso
20.946 g
materiale del corpo isolante
Poliammide
Tensione di dimensionamento
250 V
Tensione impulsiva nominale
4 kV
Corrente nominale
20.00 A
Categoria sovratensione
III
Grado di inquinamento
3
GTIN
4050821654292
Numero di dogana
85365080900
Paese di origine
DE
eCl@ss 10.0.1
27-14-11-25
ecl@ss 11.0
27-14-11-25
Nome del produttore
WAGO
codice d'articolo del produttore
2003-6644
denominazione del prodotto del fabbricante
Morsetto per installazione a più piani
Descrizione del prodotto del produttore
Morsetto per installazione a più piani, con slot operativi, 2,5 mm², con sezionatore a coltello pivotante, LT/L/PE, Push-in CAGE CLAMP®
Sezione minima del conduttore collegabile (flessibile)
0.25 mm²
massima sezione del conduttore collegabile (flessibile)
4.00 mm²
Sezione minima del conduttore collegabile (pieno)
0.25 mm²
max.sezione conduttore collegabile (pieno)
4.00 mm²
Sezione minima del conduttore collegabile (flessibile senza capocorda)
0.25 mm²
max.sezione del conduttore collegabile (flessibile senza capocorda)
4.00 mm²
min.sezione del conduttore collegabile (a trefoli con capocorda)
1.00 mm²
max.sezione del conduttore collegabile (a trefoli con capocorda)
4.00 mm²
slitta di separazione N presente (S/N)
Nein
funzione N possibile (S/N)
Nein
funzione PE possibile (S/N)
Ja
esecuzione collegamento elettrico 1
Push In connection
esecuzione collegamento elettrico 2
Push In connection
classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94
V0
temperatura minima di esercizio
-60 °C
temperatura massima di esercizio
105 °C
Piastra di chiusura necessaria
Ja
indirizzo del collegamento aggiuntivo
https://www.wago.com/2003-6644
Potenza dissipata per polo, dipendente dalla corrente [Pvip]
0.532 W
Corrente nominale [In] per specificare la perdita di potenza
20.000 A
min.Fine stranded AWG
22
max.Fine stranded AWG
12
min. Lunghezza spelatura
10.00 mm
max. Lunghezza spelatura
12.00 mm
Simbolo nome terminale
E00326, E00226, E00289
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD