??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Beschreibung
2003-6644 - Installationsetagenklemme, mit Betätigungsöffnung, 2,5 mm², mit schwenkbarem Trennmesser, LT/L/PE, Push-in CAGE CLAMP®
Stückliste
2003-6644
Bestell-Nr.
2003-6644
Bezeichnung
Installationsetagenklemme, 2,5 mm², 20 A, grau
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Detaillierungsgrad
Nennquerschnitt
2.50 mm²
Eindrähtiger Leiter
0.25 - 4 mm²
Eindrähtiger Leiter, direkt steckbar
0.75 - 4 mm²
Feindrähtiger Leiter
0.25 - 4 mm²
Feindrähtiger Leiter mit Aderendhülse
1 - 4 mm²
Abisolierlänge
10 - 12 mm
Anzahl Klemmstellen
5
Anzahl Potentiale
3
Breite des Rastermaßes
5.20 mm
Höhe (bei niedrigbauender Montageart)
45.20 mm
Länge
110.00 mm
Montageart
Hutschiene TH35
Basisfarbe
grau
Gewicht
20.946 g
Werkstoff des Isolierkörpers
Polyamid
Bemessungsspannung
250 V
Bemessungsstoßspannung
4 kV
Bemessungsstrom
20.00 A
Überspannungskategorie
III
Verschmutzungsgrad
3
GTIN
4050821654292
Zolltarifnummer
85365080900
Ursprungsland
DE
eCl@ss 10.0.1
27-14-11-25
ecl@ss 11.0
27-14-11-25
Herstellername
WAGO
Herstellerartikelnummer
2003-6644
Herstellerproduktbezeichnung
Installationsetagenklemme
Herstellerproduktbeschreibung
Installationsetagenklemme, mit Betätigungsöffnung, 2,5 mm², mit schwenkbarem Trennmesser, LT/L/PE, Push-in CAGE CLAMP®
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (mehrdrähtig)
0.25 mm²
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (mehrdrähtig)
4.00 mm²
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (eindrähtig)
0.25 mm²
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (eindrähtig)
4.00 mm²
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig ohne Aderendhülse)
0.25 mm²
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig ohne Aderendhülse)
4.00 mm²
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig mit Aderendhülse)
1.00 mm²
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig mit Aderendhülse)
4.00 mm²
N-Trennschlitten vorhanden
Nein
N-Funktion möglich
Nein
PE-Funktion möglich
Ja
Ausführung des elektrischen Anschlusses (1)
Push-in-Anschluss
Ausführung des elektrischen Anschlusses (2)
Push-in-Anschluss
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V0
min. Betriebstemperatur
-60 °C
max. Betriebstemperatur
105 °C
Abschlussplatte erforderlich
Ja
zusätzlicher Online Verweis
https://www.wago.com/2003-6644
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig (Pvip)
0.532 W
Bemessungsstrom (In) zur Verlustleistungsangabe
20.000 A
min. Feindrähtig AWG
22
max. Feindrähtig AWG
12
min. Abisolierlänge
10.00 mm
max. Abisolierlänge
12.00 mm
Symbolname Klemme
E00326, E00226, E00289
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen