??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
WAGO
Description
2003-6641 - Borne à étages, avec ouverture de manipulation, 2,5 mm², avec sectionneur pivotant, NT/L/PE, Push-in CAGE CLAMP®
Nomenclature
2003-6641
No de produit
2003-6641
Désignation
Borne à étages, 2.5 mm², 20 A, gris
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Niveau de détail
Section nominale
2.50 mm²
Conducteur rigide
0.25 - 4 mm²
Conducteur rigide, enfichage direct
0.75 - 4 mm²
Conducteur souple
0.25 - 4 mm²
conducteur souple avec embout d'extrémité
1 - 4 mm²
Longueur de dénudage
10 - 12 mm
Nombre des postes de serrage
5
Nombre des potentiels
3
largeur de l'écartement
5.20 mm
hauteur en cas de type de montage le plus bas possible
45.20 mm
Longueur
110.00 mm
mode de pose
rail de dessus-chapeau 35 mm (rail DIN)
couleur primaire
gris
Poids
20.946 g
matériau du corps isolant
Polyamide
Tension assignée (Ue)
250 V
Tension assignée de tenue aux chocs
4 kV
Courant assigné
20.00 A
Catégorie de surtension
III
degré de pollution
3
GTIN
4050821322030
Numéro du tarif douanier
85365080900
Pays d'origine
DE
eCl@ss 10.0.1
27-14-11-25
ecl@ss 11.0
27-14-11-25
Nom du fabricant
WAGO
Référence article du fabricant
2003-6641
Désignation du produit par le fabricant
Borne à étages
Description du produit du fabricant
Borne à étages, avec ouverture de manipulation, 2,5 mm², avec sectionneur pivotant, NT/L/PE, Push-in CAGE CLAMP®
section minimum de conducteur multibrin
0.25 mm²
section maximum de conducteur multibrin
4.00 mm²
section minimum du conducteur, rigide
0.25 mm²
section maximum du conducteur, rigide
4.00 mm²
section minimum du conducteur, souple
0.25 mm²
section maximum du conducteur, souple
4.00 mm²
section minimum de conducteur fil fin avec embout
1.00 mm²
section maximum de conducteur fil fin avec embout
4.00 mm²
avec séparation de Neutre
Nein
Fonction N possible (O/N)
Ja
Fonction PE possible (O/N)
Ja
finition raccordement électrique 1
Connexion automatique
finition raccordement électrique 2
Connexion automatique
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94
V0
température de fonctionnement minimum
-60 °C
température de fonctionnement maximum
105 °C
Plaque de fermeture requise
Ja
Adresse lien complémentaire
https://www.wago.com/2003-6641
Puissance dissipée par pôle, en fonction du courant [Pvip]
0.532 W
Courant nominal [In] pour spécifier la puissance dissipée
20.000 A
min.AWG toronné fin
22
max.AWG toronné fin
12
Longueur de dénudage minimum
10.00 mm
Longueur de dénudage maximum
12.00 mm
Borne de nom de symbole
E00326, E00226, E00289
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés