??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
WAGO
Descripción
2003-6640 - Bornas de instalación multipiso, con aperturas de accionamiento, 2,5 mm², Borna base sin seccionador, N/L/PE, Push-in CAGE CLAMP®
Lista de materiales
2003-6640
Código de Artículo
2003-6640
Designación
Bornas de instalación multipiso, 2.5 mm²,210 A, gris
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Grados de detalle
Sección nominal
2.50 mm²
Conductor rígido
0.25 - 4 mm²
Conductor rígido, directamente enchufable
0.75 - 4 mm²
Conductor flexible
0.25 - 4 mm²
Conductor flexible con puntera con camisa de plástico
1 - 4 mm²
Longitud de pelado
10 - 12 mm
Número de puntos de conexión
5
Número de potenciales
3
Ancho de la dimensión de trama
5.20 mm
Altura de montaje más baja posible
45.20 mm
Longitud
110.00 mm
Tipo de montaje
Riel de perfil de sombrero TH35
Color base
gris
Peso
20.441 g
Material del cuerpo aislante
Poliamida
Tensión de dimensionamiento
250 V
Tensión de choque asignada
4 kV
Corriente nominal
20.00 A
Categoría de sobretensión
III
Grado de ensuciamniento
3
GTIN
4050821322122
Número de Aduanas
85369010000
País de origen
DE
eCl@ss 10.0.1
27-14-11-25
ecl@ss 11.0
27-14-11-25
Nombre del fabricante
WAGO
Número de artículo del fabricante
2003-6640
Designación de producto del fabricante
Bornas de instalación multipiso
Descripción del producto del fabricante
Bornas de instalación multipiso, con aperturas de accionamiento, 2,5 mm², Borna base sin seccionador, N/L/PE, Push-in CAGE CLAMP®
sección mínima de conductor conectable (trenzado)
0.25 mm²
sección transversal máxima de conductor conectable (trenzado)
4.00 mm²
sección mínima de conductor conectable (sólido)
0.25 mm²
Sección máx. de conductor conectable (sólido)
4.00 mm²
sección mínima de conductor conectable (trenzado fino sin puntera)
0.25 mm²
Sección máx. de conductor conectable (trenzado fino sin puntera)
4.00 mm²
Sección min. de conductor conectable (trenzado fino con puntera)
1.00 mm²
Sección máx. de conductor conectable (trenzado fino con puntera)
4.00 mm²
Rastra de separación N disponible (sí/no)
Nein
Función N posible (sí/no)
Ja
Función PE posible (sí/no)
Ja
Tipo de conexión de eléctrica 1
Push In connection
Tipo de conexión de eléctrica 2
Push In connection
Clase de inflamabilidad de material aislante según UL94
V0
temperatura mínima de funcionamiento
-60 °C
temperatura máxima de funcionamiento
105 °C
Placa de cierre necesaria
Ja
dirección de enlace adicional
https://www.wago.com/2003-6640
Pérdida de potencia por polo, dependiente de la corriente [Pvip]
0.532 W
Corriente nominal [In] para especificar la pérdida de potencia
20.000 A
AWG de trenzado fino min.
22
AWG de trenzado fino máx.
12
min. Longitud de pelado
10.00 mm
max. Longitud de pelado
12.00 mm
Terminal de nombre de símbolo
E00326, E00226, E00160, E00271
Previews
3D
Dimensión
2D
Descarga de modelos CAD