??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Beschreibung
2003-500 - N-Prüfadapter, für Installationsetagenklemmen 2003-6641 und 2003-6640, für Vertikalprüfschacht, 1-polig
Stückliste
2003-500_HI
Bestell-Nr.
2003-500
Bezeichnung
N-Prüfadapter, 16 A, grau
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Detailierungsgrad
Querschnitt
0.5 - 2.5 mm²
Querschnitt
20 - 16 AWG
Abisolierlänge
9 - 11 mm
Spannung
500 V
Bemessungsstoßspannung
6 kV
Verschmutzungsgrad
3
Strom
16 A
Höhe
44.20 mm
Breite
8.00 mm
Tiefe
19.90 mm
Anzahl Klemmstellen
1
Anzahl Potential
1
Farbe
grau
Gewicht
3.000 g
eCl@ss 7.1
27-14-11-48
eCl@ss 8.1
27-14-11-48
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen