??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
WAGO
Descrizione
2003-500 - Adattatore spina di prova N, Morsetti per installazione a più piani 2003-6641 e 2003-6640, per presa per test verticale, 1 polo
Lista materiale
2003-500_HI
Codice art.
2003-500
Designazione
Adattatore spina di prova N, 16 A, grigio
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Livello di dettaglio
Sezione
0.5 - 2.5 mm²
Sezione
20 - 16 AWG
Lunghezza spelatura
9 - 11 mm
Tensione rilevata
500 V
Tensione impulsiva nominale
6 kV
Grado di inquinamento
3
Corrente
16 A
Altezza
44.20 mm
Larghezza
8.00 mm
Profondita
19.90 mm
Numero di punti di connessione
1
Numero di potenziali
1
Colore
grigio
Peso
3.000 g
eCl@ss 7.1
27-14-11-48
eCl@ss 8.1
27-14-11-48
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD