??
Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Opis
2003-499 - adapter pomiarowy N/L, do inst. zł. pięt. 2003-6641 i 2003-6640, do pionowego kanału pomiarowego, 2-bieg.
Lista materiałowa
2003-499_HI
Nr zamówienia.
2003-499
Description
adapter pomiarowy N/L, 16 A, szara
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Level of detail
Cross section
0.5 - 2.5 mm²
Cross section
20 - 16 AWG
długość odizolowania przewodu
9 - 11 mm
Measured voltage
500 V
napięcie znamionowe udarowe
6 kV
Pollution degree
3
Current intensity
16 A
wysokość
50.50 mm
szerokość
8.00 mm
głębokość
19.90 mm
Number of connection points
1
Number of potentials
1
kolor
szara
masa
3.300 g
eCl@ss 7.1
27-14-11-48
eCl@ss 8.1
27-14-11-48
Previews
3D
2D
Pobierz modele CAD