??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
WAGO
Description
2003-499 - Adaptateur de test N/L, pour borne à étages 2003-6641, pour cage de test verticale, 2 pôles
Nomenclature
2003-499_HI
No de produit
2003-499
Désignation
Adaptateur de test N/L, 16 A, gris
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Niveau de détail
sections
0.5 - 2.5 mm²
sections
20 - 16 AWG
Longueur de dénudage
9 - 11 mm
tension de mesure
500 V
Tension assignée de tenue aux chocs
6 kV
degré de pollution
3
ampérage
16 A
Hauteur
50.50 mm
Largeur
8.00 mm
Profondeur
19.90 mm
Nombre des postes de serrage
1
Nombre des potentiels
1
Couleur
gris
Poids
3.300 g
eCl@ss 7.1
27-14-11-48
eCl@ss 8.1
27-14-11-48
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés