??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
WAGO
Descripción
2003-499 - Adaptador de prueba N/L, para bornas de instalación multipiso 2003-6641, para escalón de prueba vertical, 2 polos
Lista de materiales
2003-499_HI
Código de Artículo
2003-499
Designación
Adaptador de prueba N/L, 16 A, gris
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Grados de detalle
Sección
0.5 - 2.5 mm²
Sección
20 - 16 AWG
Longitud de pelado
9 - 11 mm
Tensión asignada según
500 V
Tensión de choque asignada
6 kV
Grado de ensuciamniento
3
Intensidad de corriente según
16 A
Altura
50.50 mm
Ancho
8.00 mm
Profundidad
19.90 mm
Número de puntos de conexión
1
Número de potenciales
1
Color
gris
Peso
3.300 g
eCl@ss 7.1
27-14-11-48
eCl@ss 8.1
27-14-11-48
Previews
3D
2D
Descarga de modelos CAD