??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 7
HELP_VARIABLE
Company
SUNCO INDUSTRY CO.,LTD.
Description
2002T103 - Stainless TRX Truss Tapping Screw(1-A)
Bill of material
20-02-T103-0040-0120
Size
4
Length
Order number
Pitch
0.7 mm
Drive size
T20
Outside Diameter
9.4 mm
tolerance-dk
-0.5
Width
2.5 mm
tolerance-k
+-0.15 mm
A
3.94 mm
I
1.20 mm
D
1.350 mm
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés