??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 10
HELP_VARIABLE
Company
SUNCO INDUSTRY CO.,LTD.
Description
2002000H - Stainless(+) Small Counter sunk D
Bill of material
20-02-000H-0040-0160
Size
4
Length
Order number
Pitch
1.59 mm
Type of + Hole
2
Outside Diameter
7 mm
tolerance-dk
-0.5
Width
2.3 mm
tolerance-k
-0.3 mm
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés