??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 12
HELP_VARIABLE
Company
SUNCO INDUSTRY CO.,LTD.
Description
20020008 - Stainless(+) Small Truss Tapping Screw(1-A)
Bill of material
20-02-0008-0040-0200
Size
4
Length
Order number
Pitch
1.59 mm
Type of + Hole
2
Outside Diameter
8 mm
tolerance-dk
-0.5 mm
Width
2.5 mm
tolerance-k
+-0.15 mm
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés