??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
WAGO
Description
2002-880/1000-411 - module à diodes avec diode 1 N 4007 largeur 10.4 mm
Nomenclature
2002-880/1000-411
No de produit
2002-880/1000-411
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Niveau de détail
ampérage
1 A
Largeur
10.40 mm
Couleur
grau
Comment
Diode 1N 4007 als Freilaufdiode
Poids
4.420 g
eCl@ss 7.1
27-14-11-49
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés