??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Beschreibung
2002-820 - Leerstecker 10,4 mm breit 4-polig
Stückliste
2002-820
Bestell-Nr.
2002-820
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Detaillierungsgrad
Polzahl
4
Breite
10.40 mm
Farbe
grau
Gewicht
5.300 g
eCl@ss 7.1
27-18-27-02
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen