??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Beschreibung
2002-810 - Leerstecker 10,4 mm breit 2-polig
Stückliste
2002-810
Bestell-Nr.
2002-810
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Detaillierungsgrad
Polzahl
2
Breite
10.40 mm
Farbe
grau
Gewicht
3.400 g
eCl@ss 7.1
27-18-27-02
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen