??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 3
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Beschreibung
2002-800/1000-541 - LED-Baustein mit roter LED 5,2 mm breit
Stückliste
2002-800/1000-541
Bestell-Nr.
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Detaillierungsgrad
Strom
1 A
Höhe
41.80 mm
Breite
5.20 mm
Tiefe
29.60 mm
Farbe
grau
Bemerkungen
Gewicht
g
eCl@ss 7.1
27-14-11-49
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen