??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
WAGO
Descrizione
2002-800/1000-410 - MODULO CON DIODI con diodo 1 N 4007 LARGHEZZA 5.2 MM
Lista materiale
2002-800/1000-410
Codice art.
2002-800/1000-410
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Livello di dettaglio
Corrente
1 A
Altezza
41.80 mm
Larghezza
5.20 mm
Profondita
29.60 mm
Colore
grau
Comment
Diode 1N 4007
Peso
3.000 g
eCl@ss 7.1
27-14-11-49
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD