??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
WAGO
Descripción
2002-800/1000-410 - Módulo con diodo con diodo 1 N 4007 5,2 mm ancho
Lista de materiales
2002-800/1000-410
Código de Artículo
2002-800/1000-410
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Grados de detalle
Intensidad de corriente según
1 A
Altura
41.80 mm
Ancho
5.20 mm
Profundidad
29.60 mm
Color
grau
Comment
Diode 1N 4007
Peso
3.000 g
eCl@ss 7.1
27-14-11-49
Previews
3D
2D
Descarga de modelos CAD