??
Catalog navigation
Seleção de modelos em CAD
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Company
WAGO
Description
2002-800/1000-410 - Diode Module with diode 1 N 4007 5.2 mm width
Bill of material
2002-800/1000-410
Item-No.
2002-800/1000-410
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Level of detail
Current intensity
1 A
Height
41.80 mm
Width
5.20 mm
Depth
29.60 mm
Color
grau
Comment
Diode 1N 4007
Weight
3.000 g
eCl@ss 7.1
27-14-11-49
Previews
3D
2D
Baixar modelos em CAD