??
Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Opis
2002-800/1000-410 - Diode Module with diode 1 N 4007 5.2 mm width
Lista materiałowa
2002-800/1000-410
Nr zamówienia.
2002-800/1000-410
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
poziom detali
Current intensity
1 A
wysokość
41.80 mm
szerokość
5.20 mm
głębokość
29.60 mm
kolor
grau
Comment
Diode 1N 4007
masa
3.000 g
eCl@ss 7.1
27-14-11-49
Previews
3D
2D
Pobierz modele CAD