??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
WAGO
Descrizione
2002-7292 - Piastra terminale e intermedia, spessore 0.8 mm
Lista materiale
2002-7292
Codice art.
2002-7292
Designazione
Piastra terminale e intermedia, arancio
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Livello di dettaglio
Altezza
36.00 mm
spessore
0.80 mm
Lunghezza
65.60 mm
Colore
arancione
Peso
1.610 g
Materiale isolante
Poliammide
GTIN
4045454837372
numero di dogana
85389099990
paese di origine
DE
eCl@ss 10.0.1
27-14-11-33
ecl@ss 11.0
27-14-11-33
Nome del produttore
WAGO
codice d'articolo del produttore
2002-7292
denominazione del prodotto del fabbricante
Piastra terminale e intermedia
Descrizione del prodotto del produttore
Piastra terminale e intermedia, spessore 0.8 mm
progettato come piastra intermedia
Si
tipo di piastra terminale
Si
scatto presente (S/N)
Si
classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94
V0
indirizzo del collegamento aggiuntivo
https://www.wago.com/2002-7292
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD