??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
WAGO
Descrizione
2002-7214 - Morsetto sezionatore del neutro per 2 conduttori
Lista materiale
2002-7214
Codice art.
2002-7214
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Livello di dettaglio
Sezione
0.25 - 2.5 (4) mm²
Sezione
22 - 12 AWG
Lunghezza spelatura
10 - 12 mm
Tensione rilevata
250 V
Tensione impulsiva nominale
4 kV
Grado di inquinamento
3
Corrente
32 A
Altezza
38.00 mm
Larghezza
5.20 mm
Profondita
67.30 mm
Numero di punti di connessione
2
Numero di potenziali
1
Colore
blu
Peso
10.204 g
eCl@ss 7.1
27-14-11-38
eCl@ss 8.1
27-14-11-38
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD